Publique sus productos
KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

Traducido por Google,
Tapa de sumidero con anillo de sujeción Clase A,B Ajustable en altura de forma continua
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Height: 440 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 3.5 kg • Net weight: 3.5 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia850120
  • Familia de productoUpper sections and covers
  • Grupo de productosChambers - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto