Publique sus productos
KESSEL-Yard drain 851152B lateral Ø 160, D=730-1080mm, class B

KESSEL-Yard drain 851152B lateral Ø 160, D=730-1080mm, class B

Traducido por Google,
Sumidero de jardín System 400 Ø 160 Fabricado en polietileno Salida lateral 2,5°, con sifón y sifón de lodos. Estanco al agua, resistente a aguas residuales agresivas. Con juntas resistentes al combustible. Capacidad de drenaje Caudal 4,5 l/seg. Profundidad de instalación (D) de 730 – 1080 mm. Área de instalación 585 × 535 mm Parte superior con tapa ranurada, clase A (1,5 a.) de polímero, 400 × 400 mm, clase B (12,5 a.) de hierro fundido según EN 124, 400 × 400 mm y clase D (40 a.) en hierro fundido según EN 124, 450 × 450 mm para regulación continua de altura y nivel.
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Recess dimension length: 585 mm • Recess dimension, width: 535 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Color: Black • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: included • System: 400 • container • Outlet number: 1 PC • Installation depth: 730-1.080mm • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Form top section: angular • Gross weight: 47.5 kg • Net weight: 47.5 kg • Water seal height: 100 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia851152B
  • Familia de productoYard drain system 400
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto