Publique sus productos
KESSEL-Sampling chamber 915880A200 Ø 400, Ø200, cl. A

KESSEL-Sampling chamber 915880A200 Ø 400, Ø200, cl. A

Traducido por Google,
Cámara de muestreo Ø 400 para instalación subterránea Clase de cubierta A • Entrada/salida: Ø 200 • Compatibilidad: Para conexión a la tubería de salida del separador • Profundidad de instalación (D): 400 – 1300 mm (la profundidad mínima de instalación se puede lograr cortando) • Altura de caída: 120 mm (160 mm bajo pedido) • Incluye: parte superior telescópica con anillo de sujeción, clase de cubierta A/B/D, sellada a prueba de olores • Extensión: 600 mm con sección de extensión art. no. 915 402
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: A 15 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 750 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 200 mm • Outlet nominal diameter (DN): 200 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 120 mm • Installation depth: 400-1300mm • Clear width of container (LW): 400 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 120 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia915880A-200
  • Familia de productoClass A sampling device underground
  • Grupo de productosSeparation technology - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto