Publique sus productos
KESSEL-Gutter drain 67945 lateral Ø 110, with wall securing

KESSEL-Gutter drain 67945 lateral Ø 110, with wall securing

Traducido por Google,
Canalón de desagüe Salida lateral Con dispositivo de fijación a la pared Fabricado en polímero Tapa de entrada de lluvia con tubo de protección en material sintético. Con trampa de lodos. Con/sin dispositivo de fijación a la pared. Capacidad de drenaje 4,5 l/seg caudal
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: rain inlet cover • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Length: 320 mm • Width: 245 mm • Height: 580 mm • Diameter: 235 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: no • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: horizontal • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Form top section: round • Gross weight: 2.39 kg • Net weight: 2.066 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia67945
  • Familia de productoRainwater drain
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto