Publique sus productos
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1

    Kee Guard CB1

    Traducido por Google,
    KeeGuard® es un sistema de barandas modulares independientes para techos que no penetra la membrana del techo. El sistema funciona con un sistema de contrapeso probado, los pesos de PVC reciclado brindan una base segura antideslizante de alta visibilidad que no penetra la membrana del techo. Los accesorios y tubos galvanizados brindan una protección colectiva que garantiza un entorno de trabajo seguro para cualquier persona que trabaje en un techo. El sistema de protección del borde del techo KeeGuard® ofrece la máxima flexibilidad para la mayoría de las configuraciones de techo, se puede acomodar casi cualquier techo plano de hasta 10 grados. El sistema está disponible para diferentes tipos de techos, ya sea para usar donde hay un muro de contención, como un parapeto, o donde el techo está completamente abierto alrededor del perímetro. El sistema de barandas de techo KeeGuard® se puede utilizar para adaptar edificios antiguos y construcciones nuevas. Los sistemas KeeGuard® también están disponibles en una versión ligera de aluminio.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCB1
    • Familia de productoProtection System
    • Grupo de productosKeeGaurd
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1140
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)1398
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Sujeción
    • Código Uniclass 2015EF_75_50
    • Descripción Uniclass 2015Safety and protection

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Europa