Publique sus productos
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova 90 x 90 - Shower tray

    Traducido por Google,

    Plato de ducha cuadrado de perfil ultrabajo para instalación en superficie o empotrada

    Especificaciones
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) swiveling 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKIN010002
    • Familia de productoThe shower
    • Grupo de productosShower trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha