Publique sus productos
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    Traducido por Google,

    Espaciosa base de ducha Freedom, adaptada a personas con discapacidades, con dimensiones interiores de 152 x 91 cm y desagüe central. Cuenta con un umbral de perfil bajo de 1,9 cm, diseñado para cumplir con los requisitos de la ADA de 1,27 cm por encima del piso terminado una vez instalada correctamente. Fibra de vidrio con superficie acrílica aplicada. 30 años de garantía. Fabricada en EE. UU.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 38 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant Inside Dimension: 60” x 36”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62-3-8-x-38-1-4-Freedom-ADA-Shower-Base-APF6238BFPAN
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosADA Shower Bases
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha