Publique sus productos
62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

Traducido por Google,

Plato de ducha acrílico ADA con dimensiones interiores de 152 x 76 cm, diseñado para cumplir con los requisitos de la ADA. Cuenta con un umbral de perfil bajo de 1,9 cm, diseñado para cumplir con los requisitos de la ADA de 1,27 cm por encima del piso terminado una vez instalado correctamente. Construcción acrílica duradera, fabricado en EE. UU.

Especificaciones
    • Outside Dimensions: 62 ½”w x 32 ½”d x 3”h
    • 60” x 30” Inside Dimension
    • 3/4” barrier free threshold (requires mudset)
Especificaciones técnicas
  • Referencia62-1-2-x-32-1-2-ADA-Shower-Pan-APA6232BFPAN
  • Familia de productoShower Pans
  • Grupo de productosADA Shower Bases
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha