Publique sus productos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Traducido por Google,

    El azulejo de clinker fantasma azteca en su estilo se asemeja a los edificios antiguos de una de las civilizaciones más misteriosas. Dando autenticidad, estructura irregular del rostro, crea un aura mística en el aire. Un juego único de varios tonos de gris le da a la fachada cierta libertad, alejándose de la monotonía, para que luzca vanguardista y eficaz.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAztec_ghost_HF45
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)485
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa