Publique sus productos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Traducido por Google,

    Clinker Tile Brick Tower tiene un clima de la época medieval que trae a la mente castillos de paredes gruesas, fortalezas inaccesibles, grandes monasterios y abadías, todos con un aura de misterio y creando una atmósfera sentimental y meditativa. El rojo grisáceo junto con el frente rugoso del clinker único son ideales para proyectos antiguos estilizados.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBrick_tower_HF03
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)388
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa