Publique sus productos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Traducido por Google,

    Clinker tile hace referencia a un paseo solitario por los fríos pasillos de un monasterio olvidado, donde cada paso te lleva aún más lejos en el pasado, a la lejana época medieval. Mezclas originales e interpenetrantes de tonalidades claras y oscuras de diversa intensidad combinadas con una estructura rugosa de clinker natural reflejan el ritmo de vida cotidiano de los humildes monjes que trabajan y meditan desde el amanecer hasta el anochecer. La bodega monástica es una alternativa interesante y equilibrada a los colores vivos del clinker.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMonastic_cellar_HF20
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)388
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa