Publique sus productos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Traducido por Google,

    El mosaico Old Factory hace referencia a su carácter a los edificios industriales de la región manufacturera de la antigua Inglaterra. Este período de la revolución industrial inició la producción de ladrillos a gran escala gracias a la prensa de ladrillos de Schlickeysen. En la superficie de la teja, se pueden encontrar huellas de la réplica de correas de transmisión industriales del siglo XIX que solían transportar ladrillos formados. El azulejo Old Factory es la propuesta perfecta para proyectos modernos de fachadas e interiores tipo loft que rinden homenaje al eclecticismo.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOld_factory_HF50
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)388
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa