Publique sus productos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Traducido por Google,

    Old Fort es como un viaje al pasado, cuando el hombre no podía controlar el color del ladrillo que estaba quemando. La inspiración para el mosaico Old Fort fue Fort Carre, construido alrededor de 1602 como elemento de fortificación para Fortress Wisłoujście, que durante siglos defendió el puerto de Gdańs. Mirando la coloración del azulejo es difícil no sentir la presencia de la historia. El color rojizo del azulejo se entrelaza con las sombras antracitas irregulares de la ilusión de humo del paso del tiempo. Resalta el carácter natural de la teja preservada con pedacitos de fuego y pedazos de ceniza y sinterizado de carbón. Old Fort cautiva con su belleza natural de cerámica y encaja en proyectos que hacen referencia a monumentos arquitectónicos.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOld_fort_HF51
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)388
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa