Publique sus productos
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17

    Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17

    Traducido por Google,

    El azulejo de clinker con su nombre se refiere a un mineral raro que tiene una dureza específica y un negro excepcionalmente profundo. El clinker natural, ligeramente brillante y liso es ideal para edificios modernos.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOnyx_black_17
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)485
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa