Publique sus productos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Traducido por Google,

    Azulejo de clinker La rosa plateada en su color se asemeja al panorama de Londres profundamente dormido en la niebla de la mañana. Ambiente sosegado y sosegado, los primeros rayos del sol naciente perezosamente reflejados en una lámina plateada del Támesis, todo ello se ha reflejado en un clinker desigual, que, como la rosa inmortal, tiene una elegancia única y imperecedera. Los tonos apagados y oscuros disciplinan a la perfección el impulso de una estructura irregular y porosa. Entrelazados con una forma rústica, los tonos cálidos revelan la belleza atemporal de los colores clásicos y la extraordinaria belleza de las texturas ásperas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSilver_rose_hf46
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)485
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa