Publique sus productos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74

    Traducido por Google,

    Nuestra nueva planta nos brindó nuevas oportunidades no solo en lo que a colores se refiere sino también a estructuras frontales de tejas clinker. Old Castle es nuestra última colección de baldosas de clinker que te transportará a un viaje sentimental hacia el pasado. Su estructura muestra el paso del tiempo y la forma irregular de la cara hace que cada pieza sea única. Todo esto garantiza originalidad y efecto no trivial.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWinter_Field_HF74
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)388
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa