Publique sus productos
Kingspan Therma TF70 Floorboard
Kingspan Therma TF70 Floorboard
    Archivados

    Kingspan Therma TF70 Floorboard

    Therma is an insulation board made of PIR rigid insulation foam. A synthetic resin with an almost fully closed cell structure. Because of the dense structure, high insulation values can be achieved with minimal thicknesses. PIR also has a high compressive strength and is therefore extremely suitable for roof applications. Because of the light weight, Therma is easy-to-install. Therma is applicable for multiple construction element like roofs, walls and floors in both housing and utility building types.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatherma-tf70-floorboard
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosInsulation board
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014