Publique sus productos
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC

    Ecobac 160 PN TC

    Traducido por Google,
    Extractor de humos y calor (SHEV) con apertura de 160°, con control neumático o mecánico, certificado CE y NF. Diseñado para instalación en cubiertas de composite, acero o aluminio. Versión 160 PN HPA (Alto rendimiento aeráulico).
    Especificaciones
    • The building’s natural smoke ventilation will be provided by Kingspan Light + Air Ecobac 160 PN and TC smoke and heat exhaust vents. These units are CE-certified according to EN-12101-2, NF-certified SHEV and compliant with the EC Machinery Directive. Performance levels meet the requirements of French regulations, including the 10,000-cycle ventilation function. The base can be coloured to match the roof. The vent opens to 160° and features a high resistance locking mechanism built into the kerb height. Multiwall polycarbonate lid with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse rated at 93°C.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcobac_160_PN_TC
    • Familia de productoDésenfumage naturel
    • Grupo de productosToiture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa