Publique sus productos
Ecofeu DV
Ecofeu DV

    Ecofeu DV

    Traducido por Google,

    TRAMPILLA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

    Este extractor de humos de doble hoja (SHEV) con certificación CE está diseñado para cubiertas impermeabilizadas y ofrece un rendimiento aerodinámico inigualable (Aa = 4,80). Gracias a su sistema de control neumático, garantiza una apertura rápida y segura en caso de incendio. Cumple con las normas EN 12101-2:2003 y EN 1873+A1:2016 y garantiza un excelente aislamiento térmico con un valor Urc a partir de 2,3 W/m².K, optimizando así la gestión del humo y el confort térmico del edificio.

    Especificaciones
    • The advantages

      • Unrivaled aerodynamic performance: Aa = 4.80.
      • Pneumatic ventilation as standard, at no extra cost.
      • Available in a styled riser version, for renovation to adapt to any type of curb.
      • Low maintenance.
      • Patents filed.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcofeu_DV
    • Familia de productoDésenfumage naturel
    • Grupo de productosToiture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa