Publique sus productos
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    Traducido por Google,
    El tragaluz Kingspan Ecofil ofrece a los diseñadores una enorme libertad arquitectónica. Este sistema de iluminación cenital continua con marco de aluminio curvado está hecho a medida con diferentes opciones de acristalamiento para una amplia gama de requisitos. El tragaluz de arcada Ecofil cumple con la norma europea EN-14963. La gama de aislamiento reforzado ISO+ limita la pérdida de calor: un 20 % de ganancia en comparación con una luminaria estándar.
    Especificaciones
    • Natural lighting in the building will be provided by Ecofil arcade rooflights supplied by the Kingspan Light + Air establishments, comprising a, self-supporting rough extruded or varnished aluminium frame: load-bearing profiles curved in workshops and closers, fastenings protected against corrosion. Conformity with EN 14963. Glazing: 10 mm or 16 mm UV-resistant multi-wall polycarbonate; minimum span: 500 mm, maximum span: 5500 mm. (Spans > 5500 mm: Consultation necessary at the Design Office).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcofil_ISO_plus_on_insulated_metal_upstand
    • Familia de productoEclairage naturel
    • Grupo de productosVoutes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa