Publique sus productos
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Archivados

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Especificaciones
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosInsulated Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1150
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
  • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
  • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Título OmniClass Structural Insulated Panels