Publique sus productos
CZ  Paneles con aislamiento al vacío: panel compuesto por un núcleo de fibra de vidrio y un revestimiento de tejido especial de fibra de vidrio.
CZ  Paneles con aislamiento al vacío: panel compuesto por un núcleo de fibra de vidrio y un revestimiento de tejido especial de fibra de vidrio.
CZ  Paneles con aislamiento al vacío: panel compuesto por un núcleo de fibra de vidrio y un revestimiento de tejido especial de fibra de vidrio.
CZ  Paneles con aislamiento al vacío: panel compuesto por un núcleo de fibra de vidrio y un revestimiento de tejido especial de fibra de vidrio.
CZ  Paneles con aislamiento al vacío: panel compuesto por un núcleo de fibra de vidrio y un revestimiento de tejido especial de fibra de vidrio.
    ISOLCORE

    CZ Paneles con aislamiento al vacío: panel compuesto por un núcleo de fibra de vidrio y un revestimiento de tejido especial de fibra de vidrio.

    El aislante más delgado y eficiente del mundo. Lambda D 0,002 W/mK Más económico dentro de su categoría Excelente resistencia al fuego A2 S1 d0 Ecosostenible, fabricado con materiales reciclados y reciclables al final de su vida útil, conforme a la norma UNI/PdR 88:2020 e ISO 14021 VENTAJAS: Altas prestaciones aislantes (con valores 20 veces superiores a los paneles aislantes tradicionales) Menor consumo energético Espesores reducidos Durabilidad térmica 3 veces superior a la de los aislantes tradicionales Aplicable también en edificios sujetos a restricciones paisajísticas, históricas o ambientales, etc. Aislamiento acústico: 21 dB con solo 10 mm de espesor. 41 dB con sistema CZ-SoundStop CAMPOS DE APLICACIÓN: Fachadas exteriores (detrás de trasdosado – espesor total desde 3 / 3,5 cm) Pavimentación de terrazas Cubiertas y techos de porches/garajes Aislamiento de paredes interiores y techos (detrás de trasdosado – espesor total desde 2,5 cm) DIMENSIONES: 1000x550 / 1000x350 / 600x550 / 550x350 / 250x350 / 150x350 / 50x350 mm Otros formatos disponibles bajo pedido
    Especificaciones
    • USE
      - exterior walls
      - interior walls
      - roofs
      - floors (terraces - flat roofs - interiors)
      - ceilings (porches - garages - flats)

      ADVANTAGES

      - Great insulation
      - The cheapest in its category
      - The most resistant
      - Many different formats (including made-to-measure)
      - The thinnest in its category(only 3 cm total)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacz-vacuum-insulated-panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África