Publique sus productos
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

4.6 de 5 estrellas4.6(15 reseñas)
Traducido por Google,
La placa de gas sobre vidrio de 86 cm ofrece un diseño simple pero armonioso que ha sido especialmente creado para garantizar la experiencia culinaria práctica definitiva.
La placa de vitrocerámica de cinco fuegos incluye un potente quemador profesional de doble corona de 5 kW y un adaptador para wok para que puedas ofrecer excelentes resultados una y otra vez. Los soportes para sartenes de hierro fundido son aptos para lavavajillas. Instalación estándar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKHGD5-86510
  • Familia de productoHobs
  • Grupo de productosGas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)49
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)17.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África