Publique sus productos
MultiBase 2072i Parker
MultiBase 2072i Parker
MultiBase 2072i Parker
MultiBase 2072i Parker

    MultiBase 2072i Parker

    Traducido por Google,
    El sistema de aparcamiento premium más cómodo. El MultiBase 2072i ofrece amplio espacio para una entrada y salida cómodas. Es uno de los sistemas de aparcamiento más cómodos del mercado, ya que el pilar de acero desplazado permite una mayor apertura de las puertas, garantizando así una entrada y salida fáciles. El sistema acomoda vehículos pesados ​​ahorrando espacio y es perfecto para almacenar vehículos con una altura de hasta 215 cm. Gracias al sistema de control de sincronización electrohidráulico, el MultiBase 2072i es más ecológico, requiere menos mantenimiento y, en general, es más eficiente que los sistemas anteriores con sincronizador mecánico.
    Especificaciones
    • x For independent parking x Single platform (SP) for 2 cars or double platform (DP) for 4 cars x Total height of standard type: 350 cm x Pit depth of standard type: 195/200 cm x Building height: 320 cm to 450 cm in 5 cm increments x Pit depth: 170 cm to 235 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 to 215 cm, length 500 to 520 cm x Usable platform width for standard type: 230-250/460-470 cm, optional up to max. 260-270/350/480-540 cm x Standard design: 2,000 kg per parking space, optional max. 2,600 kg SP/DP or max. 3,000 kg SP x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamulti_base_2072i_parker
    • Familia de productoParker
    • Grupo de productosMultiBase
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems