Publique sus productos
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 -300

    COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 -300

    En la nueva generación de productos COMBILIFT 552, los cilindros de accionamiento se han integrado en las paredes laterales de las plataformas. Esta nueva posición de los cilindros reduce el espacio necesario en 30 cm y permite una conducción más cómoda. Todos los nuevos Combilift son extremadamente flexibles, ya que podemos crear una nueva altura cada 5 cm para estacionar vehículos de entre 150 cm y 220 cm de altura. Otra innovación común a todos los sistemas Combilift son las nuevas puertas correderas, integradas directamente en el sistema, lo que reduce aún más el espacio necesario. Eficiencia espacial: Aquí es donde los nuevos Combilift 552 desempeñan un papel fundamental, ya que reducen significativamente el espacio que ocupa el vehículo, tanto en superficie como en volumen. El tamaño y volumen del nuevo Combilift también implica que las plazas de aparcamiento optimizan el uso del suelo y permiten disponer de más zonas verdes y espacios habitables abiertos.

    La sostenibilidad exige que los recursos se utilicen, reutilicen y conserven de la forma más eficiente posible.

    • El menor tamaño del edificio reduce la necesidad de materiales de construcción y la cantidad de residuos de construcción.
    • También requiere menos movimiento de tierras y excavación, menos apuntalamiento y tiempo de construcción, y menos tiempo de inactividad.
    • Los nuevos sistemas Combilift contribuyen a la sostenibilidad mediante un uso eficiente de la energía. Un menor volumen de instalaciones adicionales minimiza el consumo de energía, especialmente en aparcamientos subterráneos y cerrados.
    Especificaciones
      • Sistema de estacionamiento semiautomático
      • Ancho de plataforma de hasta 300 cm
      • Cargas de plataforma de 2000 kg, 2600 kg y 3000 kg
      • Posibilidad de disposición de dos o tres filas en una misma fila
      • Disposición variable de 2 a 10 módulos de rejilla uno al lado del otro
      • Gran facilidad de uso y comodidad de estacionamiento. Todos los nuevos Combilifts son extremadamente flexibles, ya que podemos crear una nueva altura cada 5 cm para estacionar vehículos de 150 cm a 220 cm de altura.
      • Estacionamiento independiente en 2 niveles uno encima del otro
      • Las plazas de estacionamiento se seleccionan mediante un elemento de operación central
      • Operación conveniente con diferentes conceptos de operación
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoehr_combilift_552
    • Familia de productoWÖHR COMBILIFT
    • Grupo de productosWÖHR COMBILIFT 552
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3300
    • Ancho (mm)2300
    • Profundidad (mm)1550
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems