Publique sus productos
SingleUp 3015

SingleUp 3015

Traducido por Google,


Triple apilador: una solución de aparcamiento flexible para renovaciones. SingleUp3015: Garaje con triple apilador simplificado. SingleUp3015 es la forma sencilla y económica de convertir una plaza de aparcamiento en tres, simplemente apilándolas una sobre otra. Esta solución de aparcamiento premium se instala sin foso, lo que permite adaptarla al espacio disponible en cualquier momento. Esto permite crear plazas de aparcamiento adicionales en edificios existentes. Como es habitual en el aparcamiento dependiente, las plazas inferior y central deben estar libres para poder bajar la plataforma para el tercer coche. Por lo tanto, el sistema es ideal para utilizar la plataforma superior para aparcamientos de larga estancia, como coches clásicos, y la inferior para aparcamientos de corta estancia.

Especificaciones
    • For dependent parking
    • Single platform (SP) for 3 cars
    • Total height of standard type: 615 cm
    • Pit depth: no pit required
    • Vehicle dimensions: height 160 to 180 cm, length up to 500 cm
    • Usable platform width for standard type: 230 cm (upper parking level), 240 cm (middle parking level)
    • Standard design: 2,000 kg per parking space
    • Horizontal access to all parking levels
    • Retrofitting possible, depending on local conditions
    • Platform coating: StandardGrip or AluLongLife
Especificaciones técnicas
  • Referenciasingleup-3015
  • Familia de productoParker
  • Grupo de productosSingleUp
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Número OmniClass23-23 21 11
  • Título OmniClass Car Parking Systems