Publique sus productos
MultiBase 2078i Parker
MultiBase 2078i Parker
MultiBase 2078i Parker
MultiBase 2078i Parker

    MultiBase 2078i Parker

    Traducido por Google,
    El sistema de aparcamiento premium que ahorra más espacio. MultiBase 2078i: la mejor opción para garajes de baja altura. El MultiBase 2078i es el sistema de aparcamiento premium que ahorra más espacio, reduciendo la altura de instalación hasta en 30 cm en comparación con el MultiBase 2072i gracias a la inclinación de las plataformas. El ángulo de la plataforma inferior es ideal si se necesita una pendiente hacia el garaje para mantener la distancia correcta con las construcciones colindantes con los límites de la propiedad. El pilar de acero descentrado permite una mayor apertura de las puertas, garantizando así una entrada y salida fáciles. El sistema acomoda vehículos pesados ​​de forma especialmente compacta y es perfecto para almacenar vehículos de hasta 215 cm de altura. Gracias al sistema de control de sincronización electrohidráulico, el MultiBase 2078i es más ecológico, requiere menos mantenimiento y, en general, es más eficiente que los sistemas anteriores con sincronizador mecánico.
    Especificaciones
    • x For independent parking x Single platform (SP) for 2 cars or double platform (DP) for 4 cars x Total height of standard type: 320 cm x Pit depth of standard type: 195/200 cm x Building height: 290 cm to 435 cm in 5 cm increments x Pit depth: 170 cm to 235 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 to 220 cm, length 500 to 520 cm x Usable platform width for standard type: 230-250/460-470 cm, optional up to max. 260-270/480-540 cm x Standard design: 2,000 kg per parking space, optional max. 2,600 kg SP/DP or max. 3,000 kg SP x Horizontal access to the upper parking level, slightly inclined access to the lower parking level x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamulti_base_2078i_parker
    • Familia de productoParker
    • Grupo de productosMultiBase
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems