Publique sus productos
Combiparker 560
Combiparker 560
Combiparker 560
Combiparker 560
Combiparker 560
Combiparker 560

    Combiparker 560

    El Combiparker 560 ofrece hasta 5 niveles de estacionamiento que se pueden diseñar con total flexibilidad, con 4 niveles hacia arriba o 4 hacia abajo desde el nivel de entrada. La característica especial del nuevo Combiparker 560 es que, con una altura estándar de piso de estacionamiento subterráneo de 2,50 m, se pueden habilitar hasta 4 niveles inferiores. Tres anchos de plataforma, ocho alturas de vehículo disponibles, una capacidad de carga de plataforma de hasta 3 toneladas y de 2 a 10 rejillas en paralelo ofrecen una flexibilidad sin precedentes de hasta 750 variantes para el diseño de su solución de estacionamiento. Con esta nueva oferta, los sistemas WÖHR Combilift 542 y 543, ya consolidados, se amplían y, con hasta 5 niveles de estacionamiento, proporcionan dos o tres niveles adicionales sin aumentar el uso del espacio. Por supuesto, todas las plazas de estacionamiento pueden equiparse con estaciones de carga para vehículos eléctricos.
    Especificaciones
      • Dos ejes de movimiento (horizontal y vertical)
      • De 3 a 5 niveles uno encima del otro
      • Opciones de alturas de vehículos de 1,75 a 2,10 m y con una separación de 5 metros
      • De 2 a un máximo de 10 rejillas una al lado de la otra
      • Delante de cada rejilla, una puerta corredera eléctrica que se abre automáticamente
      • Ancho de las plataformas de las plazas de aparcamiento de 2,50 m, 2,60 m o 2,70 m
      • Capacidad de carga de la plataforma de 2,0 toneladas, 2,6 toneladas o 3,0 toneladas
      • Funcionamiento mediante chip RFID, control remoto o mediante la aplicación smart-parking-app
      • Las plazas de aparcamiento son accesibles horizontalmente y están equipadas con Smart Profile 2.0 de serie, opcionalmente con Classic Profile o Alu-Prime
      • Todas las plazas de aparcamiento pueden equiparse con estaciones de carga para vehículos eléctricos
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacombiparker-560
    • Familia de productoWÖHR COMBIPARKER
    • Grupo de productosWÖHR COMBIPARKER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Ss_40_85_72_11
    • Descripción Uniclass 2015Car park equipment systems
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems