Publique sus productos
WÖHR PARKLIFT 405 - 170 - 290 - 2,0 t - Ancho de plataforma de garaje dúplex 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 405 - 170 - 290 - 2,0 t - Ancho de plataforma de garaje dúplex 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 405 - 170 - 290 - 2,0 t - Ancho de plataforma de garaje dúplex 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 405 - 170 - 290 - 2,0 t - Ancho de plataforma de garaje dúplex 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 405 - 170 - 290 - 2,0 t - Ancho de plataforma de garaje dúplex 230-300/460-540

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)

    Con nuestros elevadores de estacionamiento, duplicamos o triplicamos el número de plazas de aparcamiento dentro del espacio existente. Los elevadores de estacionamiento sin foso están diseñados para estacionamiento dependiente y son ideales para viviendas unifamiliares o garajes con servicio de aparcacoches.

    Especificaciones
    • Consulta más información en la URL del producto

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoehr_parklift_405
    • Familia de productoWÖHR PARKLIFT
    • Grupo de productosWÖHR PARKLIFT 405
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2900
    • Ancho (mm)2300
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems