Publique sus productos
TrendVario 6100+ semi-automatic parking system
TrendVario 6100+ semi-automatic parking system

    TrendVario 6100+ semi-automatic parking system

    Traducido por Google,
    El sistema de aparcamiento semiautomático premium con foso transitable. El TrendVario 6100+ admite alturas de aparcamiento extremadamente bajas y se puede combinar con otros modelos TrendVario. El TrendVario 6100+ es transitable, lo que significa que se puede combinar fácilmente con los TrendVario 6100, 6200+ y 6300, así como con los modelos 6100+ y 6300+ (también transitables), creando una fila adicional de aparcamiento. Al no requerir un segundo carril de acceso, este sistema de aparcamiento combinado permite disponer de aún más plazas de aparcamiento en la misma superficie. El acceso al TrendVario 6100+ se realiza a nivel del suelo. El sistema admite dos vehículos superpuestos, uno de los cuales se baja al foso, lo que reduce la altura del espacio. Las plazas de aparcamiento se desplazan vertical y horizontalmente hasta la posición deseada. Para una máxima seguridad operativa, el nivel de acceso está separado del resto del sistema por puertas. Esto también protege los vehículos contra robos y vandalismo.
    Especificaciones
    • x For independent parking x 15 grids behind each other – up to 29 parking spaces are possible x Building height: 220 cm to 265 cm in 5 cm increments x Pit depth: 190 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 cm to 245 cm, length 500 cm to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrend_vario_6100plus_semi_automatic_parking_system
    • Familia de productoSemi-automatic parking systems
    • Grupo de productosTrendVario 6000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems