Publique sus productos
TrendVario 6300 semi-automatic parking system
TrendVario 6300 semi-automatic parking system

    TrendVario 6300 semi-automatic parking system

    Traducido por Google,
    El sistema de aparcamiento semiautomático premium con 3 niveles. El TrendVario 6300 crea más plazas de aparcamiento en un espacio reducido. La entrada al TrendVario 6300 se encuentra a nivel del suelo. A diferencia de otros modelos, el sistema admite tres vehículos superpuestos, y las plazas se desplazan vertical y horizontalmente: hacia abajo, al foso, o hacia arriba, hasta el tercer nivel. La plaza solicitada se desplaza a su posición. Esto significa que se pueden alojar más vehículos en la misma superficie. Para una máxima seguridad operativa, el nivel de acceso está aislado del sistema mediante puertas. Esto también protege los vehículos contra robos y vandalismo. El sistema de aparcamiento semiautomático ofrece hasta 29 plazas de aparcamiento en total.
    Especificaciones
    • x For independent parking x 10 grids behind each other – up to 29 parking spaces are possible x Building height: 325 cm to 460 cm in 5 cm increments x Pit depth: 175 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 cm to 220 cm, length 500 cm to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrend_vario_6300_semi_automatic_parking_system
    • Familia de productoSemi-automatic parking systems
    • Grupo de productosTrendVario 6000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems