ECO-DRIVE S8
Ø8
Moderno elemento de fijación con disco de poliestireno EPS integrado con baja conductividad térmica puntual para la fijación de espuma de poliestireno EPS sobre todos los sustratos según ETAG 014 en sistemas ETICS.
Con cabezal de accionamiento TX
SUSTRATOS
• Concreto
• Ladrillo de arcilla maciza
• Ladrillo macizo de silicato de calcio
• ladrillo hueco
• Hormigón ligero de áridos
• Hormigón celular curado en autoclave AAC
MATERIAL DE FIJACIÓN
• Poliamida [PA]
MATERIAL DEL PIN
• Acero galvanizado
MATERIAL DE LA CABEZA
• Poliamida [PA] con fibra de vidrio
TIPO DE AISLAMIENTO
• Poliestireno expandido (EPS)
MÉTODO DE INSTALACIÓN
• Aislamiento a presión
SOLICITUD
• Sistemas ETICS
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Norteamérica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Canadá |
Catar | Austria | Estados Unidos |
Emiratos Árabes Unidos | Bélgica | |
India | Bosnia-Herzegovina | |
Israel | Croacia | |
Turquía | Dinamarca | |
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Lituania | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Suecia | ||
Ucrania |