WSW-6
∅5,5
Fijación de cabeza hexagonal con arandela de aluminio/EPDM para la fijación de paneles sándwich en construcciones de acero.
Profundidad de perforación hasta 6 mm.
SUSTRATOS
• Construcción de acero
MATERIAL DEL TORNILLO
• Acero al carbono
PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
• Cerámica Cuadrada
SOLICITUD
• Para la fijación de paneles sándwich a sustrato de acero
• Para la fijación de paneles sándwich de pared en disposición vertical y horizontal
• Para la fijación de paneles sándwich de cubierta
• Para instalación en superficie
• Para instalación en cerradura de tablero
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Norteamérica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Canadá |
Catar | Austria | Estados Unidos |
Emiratos Árabes Unidos | Bélgica | |
India | Bosnia-Herzegovina | |
Israel | Croacia | |
Turquía | Dinamarca | |
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Lituania | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Suecia | ||
Ucrania |