KPS-RÁPIDO S
∅8, ∅10
Anclaje de marco con tornillo de cabeza avellanada y accionamiento TX recomendado para la fijación de elementos de madera y a base de madera.
SUSTRATOS (ETAG 014 ABCD)
Hormigón fisurado: fijación multipunto no estructural
Ladrillo macizo de arcilla, Ladrillo macizo de silicato de calcio
Ladrillo de arcilla hueco o perforado
Bloque hueco de silicato de calcio
bloque CAA
MATERIAL DE LA MANGA
Poliamida (PA)
MATERIAL DEL TORNILLO
• Acero al carbono (KPS-FAST S)
• Acero inoxidable A4 (KPS-FAST S-A4)
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
• Revestimiento de escamas de zinc (KPS-FAST S)
• Cerámica SQ (KPS-FAST SD)
METODO DE INSTALACION
Instalación de empuje
SOLICITUD
• Montaje de fachadas ventiladas de madera.
• Montaje de estructuras internas ligeras de madera o plástico.
• Montaje de escaparates, paredes de vidrio o acristalamientos.
• Montaje de marcos de ventanas y puertas, puertas de garaje.
• Montaje de barandillas y balaustradas.
• Fijación de componentes de sistemas de instalación en edificios (aires acondicionados, calentadores de agua, hidróforos, filtros de agua, radiadores, etc.).
• Fijación de racks de almacén medianos y pequeños, muebles.
• Montaje de parasoles, persianas, contraventanas, techumbres en el interior de edificios.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Norteamérica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Canadá |
Catar | Austria | Estados Unidos |
Emiratos Árabes Unidos | Bélgica | |
India | Bosnia-Herzegovina | |
Israel | Croacia | |
Turquía | Dinamarca | |
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Lituania | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Suecia | ||
Ucrania |