Publique sus productos
KM-QSLAVE PLC  SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN PARA LOCALES A FILTRO DE HUMO

KM-QSLAVE PLC SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN PARA LOCALES A FILTRO DE HUMO

El Sistema KM-QSLAVE PLC, KM-QSLAVE, PLCMICRO/KM-QSLAVE SF es apto a crear una sobrepresiòn para proteger las áreas a filtro de humo y es compuesto por 4 unidades diferentes:

  • · A. unidad de mando y gestión
  • · B. cuadro para los acumuladores
  • · C. presurizador (electroventilador) con motor Brushless
  • · D. medidor de presión diferencial

CAMPOS DE USO

El sistema de presurización para locales de filtro humo KM–QSLAVE PLC MICRO/KM-QSLAVE SF se utiliza cuando se necesita manejar el riesgo de incendio, garantizando “seguras” las áreas determinadas en el proyecto. La sobrepresión garantiza que las áreas seguras de filtro humo no sea invadida por el  gas, humo que vienen de las áreas con riesgo fuego. El proyecto de las áreas de compartimentación, protegidos por puertas contrafuegos y calafateos resistentes al fuego de cruces de instalaciones tecnológicos, establese que las áreas filtro sean mantenidas en presión, para evitar la propagación de los incendios.

Especificaciones
  • DESCRIPCIÓN

    El Sistema KM-QSLAVE PLC, KM-QSLAVE, PLCMICRO/KM-QSLAVE SF es apto a crear una sobrepresiòn para proteger las áreas a filtro de humo y es compuesto por 4 unidades diferentes:

    • · A. unidad de mando y gestión
    • · B. cuadro para los acumuladores
    • · C. presurizador (electroventilador) con motor Brushless
    • · D. medidor de presión diferencial

    CAMPOS DE USO

    El sistema de presurización para locales de filtro humo KM–QSLAVE PLC MICRO/KM-QSLAVE SF se utiliza cuando se necesita manejar el riesgo de incendio, garantizando “seguras” las áreas determinadas en el proyecto. La sobrepresión garantiza que las áreas seguras de filtro humo no sea invadida por el  gas, humo que vienen de las áreas con riesgo fuego. El proyecto de las áreas de compartimentación, protegidos por puertas contrafuegos y calafateos resistentes al fuego de cruces de instalaciones tecnológicos, establese que las áreas filtro sean mantenidas en presión, para evitar la propagación de los incendios.

    INSTALACIONES

    La unidad A de mando está conectada a la unidad B, caja de los acumuladores tampón  y deben colocarse en las áreas de filtro o de todos modos en un área segura. La unidad D, medidor de presión diferencial, debe colocarse en el área segura a una distancia de la unidad de mando que no exceda los 6 ml de cable. La distancia desde el panel de control no debe exceder los 9 ml de cable. La unidad C, electroventilador de presurización, debe colocarse con el frente de expulsión frontal en el área segura para ser presurizado, o en la pared o en la losa.

    CERTIFICACIONES

    SISTEMA DE PRESURIZACIÓN: Certificados de prueba del Istituto Giordano para sistemas de presurización para filtros a prueba de humo, en conformidad al DM de el 30/11/1983 (mod. SF e PLC) y que responde a la Norma Europea UNI EN12101-6:2005 (MOD. PLC).

    CONDUCTO DE TRASPORTE AIRE: protección con revestimiento resistente al fuego KM-FC120 COVER con certificado APPLUS según la Norma Europea UNI EN1366-1.

    TIPOLOGÍAS

    KM-QSLAVE PLC MICOR/PLC MICRO 2 (presurizador único/doble)

    KM-QSLAVE PLC MICRO 6 (hasta 6 presurizadores)

    KM-QSLAVE PL/PL2 (caja de gestión de el QSLAVE PLC MICRO)

    KM-QSLAVE SF(presurizador único)

    KM-QSLAVE SF2(presurizador doble)

    KM-QSLAVE SF OPT (con temporizador)

    KM-QSLAVE SF2  OPT (con temporizador)

    DATOS TECNICOS

    UNIDAD A

    • · Alimentación con trasformador 220V-50Hz/24V
    • · Alimentación de emergencia con 2 (acumuladores tampón) FGC24204
    • · Gestión del funcionamiento en stand-by o continuo 24h
    • · Interruptor manual de activación del Sistema
    • · Indicador de estado a Led
    • · Protector de cuadro on – board
    • · Cerradura con llave del cuadro
    • · Dimensiones del cuadro 400x400x250 mm, Puerta (bisagra a izquierda)
    • · Protección IP20
    • · Peso 16 kg

    MODELO BASE KM-QSLAVE SF

    • · Potenciómetro para la regulación de la sobrepresión
    • · Control doble presurizador
    • · Temporizador (a petición) para locales filtro o con puertas normalmente abiertas

    MODELO KM-QSLAVE PLC

    • · Software de control on-board
    • · Autorregulación de la sobrepresión
    • · Autoetest periodo programable.
    • · Autogestión de la prueba de sobrepresión 120’
    • · Definición de sobrepresión
    • · Regulación de sobrapresión maxima
    • · Incremento maximo de la sobrapresión con autorregulación
    • · Gestión de PLC del funcionamiento en stand-by o continuo 24h
    • · Configuración y gestión del Sistema con password de seguridad a 3 niveles
    • · Modelos de expansión interno cuadro (a petición)
    • · Extra gestión hasta 6 presurizadores y 2 cuadros de expansión (a petición)
    • · Temporizador incorporado
    • · Pantalla en PLC con visualización programación y comandos
    • · Informaciones descargables: correcta instalación y activación del Sistema
    • · Autotest periódico programado
    • · Prueba de sobrepresión
    • · Informes de las alarmas

    El funcionamiento del Sistema stand-by presupone la activación por medio de la coneccion con un sistema centralizado o localizado de detección incendio/humo y con un sistema de alarma a pulsante manual.

    UNIDAD B

    • · cuadro para los acumuladores tampón
    • · 2 baterias tampón mod. FGC24204, 12V dc, 42Ah (sostitución anual)
    • · Medidas 250x400x250 mm
    • · Protección IP20
    • · Peso 34 kg
    • · Soportes posteriores de fijaciòn a pared (suministrado)

    UNIDAD C

    • · Presurizador con cárter, caudal nominal 3000 m³/h
    • · Electroventilador axial Brushless 24V dc, 48.000 h (5 años aprox.) funcionalidad continua
    • · Conexión para la conducta d. 315 mm (macho)
    • · Rejilla de protección plana, pintada RAL9005
    • · Expulsión aire frontal
    • · Medidas 400x400x80 mm

    UNIDAD D

    • · Medidor de presión diferencial
    • · Alimentación del cuadro de mando 24V cc
    • · Pantalla digital en Pascal
    • · Boquilla en PVC (filtro externo para la medida deferencial con zona segura)
    • · 2 m  de tubo en PVC
Especificaciones técnicas
  • Referenciakm-qslave-plc-micro-pressurization-systems-for-smoke-proof-filter-areas
  • Familia de productoFire Stopping
  • Grupo de productosFIRE RESISTANT PRODUCT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire prevention
  • Código UNSPSC461915
  • Código Uniclass 2015Ss_25_60_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire stopping systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
  • Número OmniClass23-13 25 13
  • Título OmniClass Firestopping
  • CSI UniFormat II CódigoD4090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Fire Protection Systems

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue