Publique sus productos
D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install

D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install

Traducido por Google,
Revestimiento directo del techo de vigas de madera como edificio antiguo con placas Knauf.
Especificaciones
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_D150A-DE_wood-beamed-ceiling-system-for-old-construction_direct-install
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de productosCeilings-systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniClass Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes