Publique sus productos
D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails

D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails

Traducido por Google,
El sistema de techo D153.de consta de una subestructura hecha de rieles de resorte y un entarimado de cartón yeso. El sistema de techo se puede ejecutar tanto sin como con protección contra incendios en diferentes calidades de tablones. Esta protección contra incendios está disponible en las calidades F30, F60 y F90.
Especificaciones
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_D153-DE_wood-beamed-ceiling-system_feather-rails
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de productosCeilings-systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniClass Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes