Publique sus productos
K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1

K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1

Traducido por Google,
Knauf Fireboard se atornilla a una subestructura metálica hecha de perfiles de soporte autoportantes hechos de perfiles dobles CW o UA con tiras de cubierta adicionales. La fijación de los perfiles de soporte se realiza exclusivamente en las paredes laterales. Se requiere una cubierta superior hecha de Firebord para la protección contra incendios. Entre los perfiles de soporte (sobre el encofrado) se aplica una capa eficaz de aislamiento acústico y del fuego. Dependiendo de la variante de sistema seleccionada, son posibles anchos de habitación (luces) de hasta 4,35 m.
Especificaciones
  • Fire protection from below to F90, wingspan up to 4.95 m
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_K219-DE_free-spanning-fireboard-ceilings-A1
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de productosCeilings-systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo