Publique sus productos
D126.es Knauf Techo Acústico Cleaneo para Enlucido Acústico Fumi
Knauf
Archivados

D126.es Knauf Techo Acústico Cleaneo para Enlucido Acústico Fumi

El techo Cleaneo para enlucido acústico Fumi está formado por una estructura doble de maestras CD 60/27 colocadas a distinto nivel y suspendidas del techo base por elementos de cuelgue. Las placas Knauf Cleaneo están perforadas y van atornilladas a dicha estructura metálica.En este caso, el acabado será de un velo sobre el que se le da un tratamiento superficial (enlucido acústico) de modo que las perforaciones queden ocultas sin perder su capacidad absorbente. El techo Knauf acústico Cleaneo para enlucido Fumi, se utiliza en salas donde es necesario un acondicionamiento acústico de absorción, control de ecos y reverberaciones. Auditorios, Salas de conferencias, cafeterías y restaurantes son algunos ejemplos.
Especificaciones
  • Techo continuo Knauf D126.es formado por una placa Knauf cleaneo Akustik FUMI con perforación Cuadrada 12/25 de 12,5 mm de espesor y con un velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias y secundarias Knauf CD60/27 fijadas entre sí mediante caballetes Knauf para maestra CD60/27 y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues; proyectado sobre la superficie, enlucido acústico Cleaneo Fumi.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD126_sp_Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings-for-acoustical-plaster
  • Familia de productoCeilings Systems
  • Grupo de productosNon-demountable Ceilings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniClass Ceiling Panels