Publique sus productos
4.4.2 TECHOS - Suspendido estructura doble T-60 (D)
4.4.2 TECHOS - Suspendido estructura doble T-60 (D)
    Pladur

    4.4.2 TECHOS - Suspendido estructura doble T-60 (D)

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)

    Techo suspendido formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado instalada a distinto nivel (D). La estructura primaria se compone a base de perfiles Pladur® T-60, debidamente suspendidos del forjado por medio de horquillas Pladur® T-60 y varilla roscada Ø 6 mm. La estructura secundaria está formada por perfiles Pladur® T-60, debidamente suspendidos de la primaria mediante la pieza abrazadera Pladur® T-60 y apoyados perimetralmente en el angular o perfil U, el cual está fijado mecánicamente en toda su longitud. Perpendicularmente a la estructura secundaria se atornillarán una o más placas Pladur® (N, H1, SYNIA STD 4BA, F u OMNIA). Parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro cintas y pasta de juntas, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (por definir en proyecto). Montaje según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.

    Especificaciones
    • Techos suspendidos continuos para estancias de interiores con prestaciones de aislamiento acústico y de resistencia al fuego. Aporta una mayor facilidad en el montaje y consistencia al disponer una doble estructura dispuesta en sentido transversal entre sí. La unión de ambas estructuras mediante abrazaderas T-60 configura un conjunto (unión móvil) que permite el ajuste en el montaje de las placas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapladur_4_tec_4_42
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de productos4.4. Suspendidos estructura doble
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25
    • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes