Publique sus productos
D127.es Techo Acústico Cleaneo
Knauf
Archivados

D127.es Techo Acústico Cleaneo

El techo Cleaneo está formado por una estructura doble de maestras CD 60/27 colocadas a distinto nivel y suspendidas del techo base por elementos de cuelgue. Las placas Knauf Cleaneo están perforadas y van atornilladas a dicha estructura metálica. El techo Knauf acústico Cleaneo, se utiliza en salas donde es necesario un acondicionamiento acústico de absorción, control de ecos y reverberaciones. Auditorios, Salas de conferencias, cafeterías y restaurantes son algunos ejemplos.
Especificaciones
  • Techo continuo Knauf D127.es formado por una placa Knauf Cleaneo con velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias y secundarias CD 60/27 fijadas perpendicularmente entre sí mediante caballetes Knauf, y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Knauf.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD127_sp_Knauf-Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings
  • Familia de productoCeilings Systems
  • Grupo de productosNon-demountable Ceilings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes