Publique sus productos
W636.es - Sistema Shaftwall múltiple - Cuatro placas DF
Knauf

W636.es - Sistema Shaftwall múltiple - Cuatro placas DF

Sistema de partición formado por una estructura metálica especial de canales J y montantes CT a la que se le encaja una placa maciza de 20 mm a un lado, y 3 o 4 placas de yeso de tipo cortafuego, atornilladas al otro lado de la misma o de otra estructura paralela de canales y montantes. Los tabiques Knauf Shaftwall son sistemas de partición formados por una estructura de acero galvanizado de canales en forma de J y montantes tipo CT, que incluyen a un lado una muesca en la que se puede encajar una placa Knauf Maciza DFH2 de 20 mm. Por el otro lado presentan un ala normal a la que se puede atornillar placas de yeso laminado de tipo cortafuego. Todo ello hace que se pueda trabajar desde la cara interior del sistema. En caso de ser necesario, se puede añadir una estructura paralela de canales y montantes de 48 o de 70 mm de espesor, a la que se atornillarán las placas cortafuego. Los tabiques Knauf Shaftwall son sistemas de partición interior, que por su sistema de instalación desde la cara vista, son ideales para cerramientos de huecos de ascensor y patinillos de instalaciones. Asimismo ofrecen las prestaciones necesarias para este uso como son un alto aislamiento acústico, resistencia al fuego de 2 y 3 horas, y una gran robustez.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaW636_sp_Knauf-Shaftwall-System-fourth-layer-cladding
  • Familia de productoDrywall Systems
  • Grupo de productosDrywall Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Nombre UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19.53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Gypsum Partitions
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions