Publique sus productos
DESIGNLINE Wood Q

DESIGNLINE Wood Q

Traducido por Google,
DESIGNLINE WOOD Q es una lama de placa de fibra de yeso con borde cuadrado (Q) y chapa de madera natural, que ofrece elegantes soluciones lineales para techos y paredes. Clasificada según la norma EN 13501-1, Euroclase A2-s1, d0, combina una estética limpia y moderna con una excelente resistencia al fuego. Disponible en 12 chapas decorativas de madera natural, dos espesores (18 o 25 mm) y dos opciones de separación (5 o 10 mm), DESIGNLINE WOOD Q permite soluciones de diseño en madera a medida que complementan cualquier visión arquitectónica. Las lamas se instalan en techos con perfiles CD y el perfil Knauf Design Fix de 18 mm, mientras que en paredes solo se utiliza el perfil Knauf Design Fix de 18 mm y se pueden usar de forma flexible en orientación vertical u horizontal. Con una baja dilatación y contracción durante las fluctuaciones de humedad y una superficie robusta, DESIGNLINE WOOD Q garantiza una fiabilidad duradera en vestíbulos, salones, oficinas ejecutivas, aulas, auditorios y salas de reuniones y conferencias.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesignline-wood-q
  • Familia de productoWOOD Ceiling Solutions
  • Grupo de productosDESIGNLINE
  • Día de publicación2026-02-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa
Arabia Saudí
Egipto
Francia
Baréin
Reino Unido
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Yemen