Publique sus productos
DESIGNLINE Wood R

DESIGNLINE Wood R

Traducido por Google,
DESIGNLINE WOOD R es una lama de placa de fibra de yeso con borde redondeado (Q) y chapa de madera natural, que ofrece elegantes soluciones lineales para techos y paredes. Clasificada según la norma EN 13501-1, Euroclase B-s1, d0, combina una estética limpia y moderna con una buena reacción al fuego. Disponible en 12 chapas decorativas de madera natural, tres espesores (18, 25 o 36 mm) y seis opciones de separación (5, 10, 15, 20, 25 o 30 mm), DESIGNLINE WOOD R permite soluciones de diseño en madera a medida que complementan cualquier visión arquitectónica. Las lamas se instalan en techos con perfiles CD y el perfil Knauf Design Fix de 18 mm, mientras que en paredes solo se utiliza el perfil Knauf Design Fix de 18 mm y se pueden usar de forma flexible en orientación vertical u horizontal. Gracias a su baja hinchazón y contracción durante las fluctuaciones de humedad y a su superficie robusta, DESIGNLINE WOOD R garantiza una fiabilidad duradera en vestíbulos, salones, oficinas ejecutivas, aulas, auditorios y salas de reuniones y conferencias.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesignline-wood-r
  • Familia de productoWOOD Ceiling Solutions
  • Grupo de productosDESIGNLINE
  • Día de publicación2026-02-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa
Arabia Saudí
Egipto
Francia
Baréin
Reino Unido
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Yemen