Publique sus productos
MINERIQ Alpha 15mm

MINERIQ Alpha 15mm

MINERIQ Alpha 15mm es una placa acústica mineral de 15 mm de grosor, diseñada para ofrecer una solución económica y eficiente en sistemas de rejilla vista, disponible con borde tipo Board. Su diseño ligero facilita su manipulación y permite una instalación rápida y sin complicaciones, optimizando el tiempo y el esfuerzo en obra. Gracias a su superficie laminada lisa, MINERIQ Alpha 15mm proporciona un excelente rendimiento de absorción acústica de Clase A. Además, su alta resistencia a la humedad (100% HR) garantiza un desempeño duradero incluso en condiciones exigentes, mientras que su clasificación de reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0 asegura un nivel excepcional de seguridad. MINERIQ Alpha 15mm cuenta con múltiples certificaciones medioambientales de prestigio, como el certificado VOC francés, Eurofins Indoor Air Comfort® (IAC-426-01-08-2025), la Clasificación M1 de Emisiones de Materiales de Construcción (4091) y la etiqueta ecológica alemana Blue Angel (35639).

Especificaciones técnicas
  • Referenciaecomin-alpha-15
  • Familia de productoMINERAL Ceiling Solutions
  • Grupo de productosECOMIN
  • Día de publicación2025-10-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

Disponibilidad en regiones

Europa Asia
Alemania
Turquía
Austria
Bulgaria
Chipre
Eslovaquia
España
Estonia
Grecia
Hungría
Letonia
Lituania
Polonia
Portugal
República Checa
Rumanía
Ucrania