ROLD12 Fix 12.5mm es una solución lineal acústica de yeso para techos y paredes con un refinado acabado imitación madera. ROLD12 está diseñado para combinar un excelente rendimiento acústico con su distintivo diseño de superficie tridimensional. La superficie combina un panel de yeso perforado con tiras lineales aplicadas con acabado imitación madera, creando un diseño de techo o pared cálido y arquitectónico con profundidad y ritmo. Los paneles base se fijan con tornillos a una subestructura de madera o acero y, gracias a su patrón de perforación Unity 3 (perforaciones cuadradas de 3,5 × 3,5 mm), ofrecen una excelente absorción acústica manteniendo una expresión visual serena y estructurada. El material es incombustible y alcanza la máxima clasificación de resistencia al fuego (A2-s1, d0), lo que garantiza un uso seguro en entornos exigentes. El sistema de fijación con tornillos permite una instalación precisa con una profundidad mínima y proporciona acceso completo a cada panel para su mantenimiento. El sistema también se puede combinar con soluciones de iluminación integradas y es apto para su uso con conceptos de ventilación difusa. Esto convierte a ROLD12 Fix de 12,5 mm en una solución ideal para oficinas, restaurantes, hoteles, salas de reuniones y espacios públicos donde se requiere tanto confort acústico como un diseño arquitectónico sólido.