Publique sus productos
Danish Exterior wall solutions

Danish Exterior wall solutions

Traducido por Google,
Nuestros productos se fabrican con ECOSE-Technology, un revolucionario aglutinante sin formaldehído Mendel, que hace que los productos sean más fáciles de cortar y más suaves de manejar. La alta resistencia a la tracción permite un manejo brusco sin dañar los bordes y las esquinas, ¡incluso se puede doblar en dos sin romperse! Las paredes exteriores de un edificio protegen contra el frío, la lluvia, la nieve, el viento, el ruido y el fuego. Una pared exterior correctamente construida y aislada ayuda a crear un entorno saludable. Knauf Insulation recomienda los paneles Facade 032, EcoBatt 034, 037 y Murisol 032, 034 y 037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaki-dk-extw
  • Familia de productoInsulation solutions
  • Grupo de productosExterior walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de vidrio
  • Material secundarioLana de vidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014