Publique sus productos
Danish Roof solutions

Danish Roof solutions

Traducido por Google,
Acelere el proceso de instalación con lana de vidrio. Es de fácil montaje y su naturaleza robusta no disminuye el aislamiento en la construcción ni puede hundirse con el tiempo. Debido a que la lana es en promedio un 30 % más liviana que la lana de roca, en comparación con productos similares, es más fácil de transportar e instalar. El techo es la parte más importante de la casa cuando se trata de ahorro de energía. Es aquí donde el grosor y el peso del producto aislante son de suma importancia. Knauf Insulation recomienda EcoBatt 0,034,037 para la capa exterior y EcoBlanket 0,034, 037 para la capa interior.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaki-dk-roof
  • Familia de productoInsulation solutions
  • Grupo de productosSloped roofs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de vidrio
  • Material secundarioLana de vidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014