Publique sus productos
K-27742-SC02 Terret™ 15½" two-light sconce
Kohler

K-27742-SC02 Terret™ 15½" two-light sconce

Traducido por Google,

Inspirada en el estilo de vida con temática ecuestre y su diseño de interiores, la colección de iluminación Terret ofrece una perspectiva actualizada de lo que se originó en las fincas aristocráticas inglesas. Una colección hecha a medida para toda la casa que presenta formas y texturas de vidrio únicas, detalles metálicos decorativos y acabados clásicos, Terret presenta influencias clásicas de caballos y establos para el espacio moderno.

Características

  • Las pantallas de vidrio de forma única se cruzan con anillos y varillas de metal decorativos en diseños inspirados en los caballos.
  • Una gran pieza para casi cualquier espacio: baño principal, baño de invitados, pasillo o al lado de la cama.
  • Requiere dos bombillas con base mediana (E26); Se recomienda bombilla tipo A o G (se vende por separado).
  • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598.

Material

  • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
  • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER.

Instalación

  • Hardware de instalación incluido.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27742-SC02
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de productosTerret™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.91
  • Ancho (pulgadas)15.55
  • Profundidad (pulgadas)8.44
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México