Publique sus productos
K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included
Kohler

K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included

Traducido por Google,

Definidos por un perfil curvo elegante y contemporáneo, los grifos Triton Bowe ofrecen una construcción de latón sólido a un valor excepcional. Esta llave de cuello de cisne monobloque Triton Bowe cuenta con dos manijas de palanca con indexación roja/azul, válvulas de cerámica de un cuarto de vuelta y un flujo aireado resistente al vandalismo.

Características

  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Manijas de palanca a prueba de vandalismo.
  • Caño giratorio/rígido de cuello de cisne con alcance de 5-1/4" (133 mm)
  • Hay opciones de aireador de flujo más bajo disponibles (consulte el Libro de precios de Kohler).
  • Caudal máximo de 1,0 gal/min (3,8 l/min) [máx. a 60 psi (4,14 bar)].
  • Salida aireada antivandálica.

Material

  • Construcción de latón.
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Instalación

  • Instalación de un solo orificio.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-100T70-4AKA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton® Bowe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16.62
  • Ancho (pulgadas)2.25
  • Profundidad (pulgadas)5.25
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets